Сравнение артикулов

Сервопривод RF Multi для KNX
Медийный соединитель RF Multi/TP для KNX

Обзор

Спецификация:

Арт. №: 5115 00

Упаковочная единица: 1

Система цен: 06

EAN: 4010337133278

Обзор

Спецификация:

Арт. №: 5114 00

Упаковочная единица: 1

Система цен: 06

EAN: 4010337133254

Характеристики

  • Беспроводной сервопривод с питанием от батареи для управления клапанами отопления через KNX RF Multi.
  • Установка на радиаторы внутри помещений.
  • Совместимость без адаптера с клапанами отопления, имеющими резьбовое соединение M30 x 1,5 мм.
  • Для Danfoss RA, RAV и RAVL в комплект входят соответствующие адаптеры с винтом и гайкой, а также специальный штифт (только для RAV), которые монтируются между клапаном отопления и термостатом.
  • Возможна группировка сервоприводов в одном помещении для оптимального управления несколькими радиаторами.
  • Внутренний датчик температуры.
  • Встроенный регулятор отопления для абсолютного и относительного регулирования.
  • Управление на месте (параметрируемое) для изменения заданной температуры, функции Boost и продления комфорта.
  • Дисплей для отображения заданной температуры и диагностики.
  • Параметрируемая функция Boost.
  • Продление комфорта/функция присутствия.
  • Переключение режимов работы (комфорт, ожидание, ночной режим, защита от замерзания).
  • Принудительное положение.
  • Сервисный режим.
  • Автоматическая промывка клапана.
  • Дополнительное устройство сцены на 16 сцен для изменения режима работы с функцией сохранения.
  • Сообщения о неисправностях и ошибках выводятся непосредственно на устройстве и/или передаются телеграммой KNX для диагностики.
  • Индикация состояния батареи через шину KNX.
  • Для проведения техобслуживания сервопривод можно перевести на управляющую величину 0 или 100 % с помощью функции сервисного режима.
  • Поддержка коммуникации KNX Data Secure.
  • Поддержка KNX Long Frame.
  • Возможность обновления ПО и оборудования через KNX RF.
  • Обычная дальность действия радиосвязи составляет 100 м при отсутствии препятствий.
  • Номинальное напряжение: 2 батарейки AA.
  • Стандартная длительность работы батареек: два отопительных сезона.

Характеристики

  • Интерфейс между изделиями KNX с кабельным соединением (ТР) и радиоизделиями KNX RF Multi и Ready.
  • Множество функций для расширения существующих систем с помощью устройств KNX RF или их интеграции в новостройках.
  • Поддерживает различные варианты KNX RF, в том числе RF Ready и RF Multi, с или без KNX Secure.
  • Подключение сегментов начиная с ETS6.
  • Подсоединение устройств KNX с и без Secure.
  • Возможность коммуникации между KNX RF Ready и KNX RF Multi.
  • Можно использовать как зонный или линейный соединитель.
  • Можно использовать как повторитель для расширения зоны беспроводной сети.
  • Светодиод для целого ряда функций монтажа и диагностики.
  • Поддержка Unicast, Multicast и Broadcast.
  • Опциональная возможность безопасного программирования только через TP, что делает устройство оптимальным для эксплуатации в общественно доступных помещениях.
  • Возможность обновления ПО и модернизации оборудования через KNX TP и KNX RF.
  • Поддержка коммуникации KNX Data Secure.
  • Телеграммы KNX Data Secure могут обрабатываться, а в режиме KNX RF Ready (через ETS5) в зависимости от настроек фильтроваться, передаваться или блокироваться.
  • Быстрая связь между устройствами KNX по главной линии и линии (поддержка Long Frame начиная с ETS5).

Технические характеристики

Рабочее напряжение:
2 × 1,5 В (пост. тока), AA/LR6

Температура окружающего воздуха:
от 0 до +50 °C

Температура воды в контуре отопления:
от 0 до +80 °C

Диапазон регулирования:
от 5 до +30°C

Усилие для приведения в действие:
макс. 120 Н

Размеры в мм:
B53 H70 T85

Резьбовое соединение:
M30 × 1,5 мм

Среда KNX:
KNX RF Multi

Режим ввода в эксплуатацию:
S-Mode

Версия ETS:
с ETS6.2

Радиочастота:
868,3 МГц, 868,950 МГц, 869,525 МГц, 869,850 МГц

Мощность передачи:
макс. 25 мВт

Категория приемника:
2 (по DIN EN 300220)

Технические характеристики

Среда KNX:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Режим ввода в эксплуатацию:
S-Mode

Источник питания:
Из шины KNX или 24 В SELV

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Радиочастота (KNX RF Multi):
868,3 МГц, 868,950 МГц, 869,525 МГц, 869,850 МГц

Радиочастота (KNX RF Ready):
868,3 МГц

Радиочастота (KNX RF Ready):
868,3 МГц

Мощность передачи:
макс. 25 мВт

Дальность действия (в свободном пространстве):
Ок. 100 м

Указания

  • Для интеграции в проводную систему KNX требуется медийный соединитель RF Multi/TP для KNX.

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.

Комплект поставки

  • 2 батарейки (AA). Стандартная длительность работы: два отопительных сезона
  • Набор адаптеров (пластиковый адаптер Danfoss RA, RAV, RAVL и винт с гайкой).
  • Secure Card с данными для KNX Secure.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
  • Secure Card с данными для KNX Secure.