Коммутирующий контакт:
Контакт μ, 1 беспотенциальный замыкающий контакт
Коммутационная способность AC 230 В:
10 A/AC1 или 10 A/AC3
Максимальный ток включения
Омическая нагрузка:
2300 Вт
Емкостная нагрузка AC 230 В:
10 A, макс. 140 мкФ
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2300 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1000 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
1000 Вт
Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией:
1160 Вт
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²