Новый

Gira F1

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2049 00
2049 00
EAN 4010337112211
Упаковочная единица 1
Система цен 25
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

    Функциональность KNX

    • Соединяет две автономные системы KNX в качестве моста KNX.
    • Двунаправленная связь KNX от KNX IP к KNX TP.
    • 1000 групповых адресов.
    • Поддерживает KNX Secure.
    • Может адаптировать групповые адреса к системам KNX (мапирование).
    • Ввод в эксплуатацию с помощью ETS.
    • Два способа применения, как TP-устройство и как IP-устройство.
    • Применение:
      • например, ретрансляция телеграмм KNX общей метеостанции здания в частную систему KNX в квартире.
      • Ретрансляция сообщений, таких как предстоящее обслуживание лифта, визит мойщика окон и пр. в квартиру.
    • Также для использования в коммерческом секторе, например, в торговых центрах или когда есть необходимость взаимодействия уже имеющихся зданий компании с помощью автономных систем KNX.
    • Обновление микропрограммного обеспечения выполняется через Gira Project Assistant (GPA).

    Функционал SIP-связи

    • Надежное разделение двух сетей.
    • Защита от доступа к частной сети.
    • Передаются только параметризованные SIP-телеграммы.
    • Простая параметризация через веб-сайт устройства.
    • Поддержка SIP и SIPS.

    Технические характеристики

    Среда KNX:
    TP256

    Номинальное напряжение:
    DC 24–30 В

    Потребляемая мощность:
    2 Вт

    IP-связь:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

    Разъемы
    IP:
    2 гнезда RJ45 (public/private)
    KNX:
    Соединительная и ответвительная клемма

    KNX:
    TP1, S-Mode (ETS)

    Температура окружающего воздуха:
    от 0 °C до + 45 °C

    карта microSD:
    не поддерживается

    Указания

    • Питание от внешнего источника DC 24 В.

    Габариты

    Модульные единицы (МЕ): 2

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    PSTI Statement of Compliance

    Арт. №

    PDF, 280 Kb

    Загрузка


    Скачивание (en)


    Gira F1
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Арт. № 2049 00

    PDF, 993 Kb

    Загрузка


    Gira F1
    Operating instructions

    Operating instructions

    Арт. № 2049 00

    PDF, 151 Kb

    Загрузка


    Gira F1
    Product database

    from ETS5.7

    Арт. № 2049 00

    ZIP, 223 Kb

    Загрузка


    PSTI Statement of Compliance

    Арт. №

    PDF, 280 Kb

    Загрузка


    Separate but connected. Security with the Gira F1.
    Brochures

    Арт. №

    PDF, 1.300 Kb

    Загрузка


    Информация для заказа Характеристики Скачивания