IP-интерфейс передачи данных домофонной системы

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5500 000
5500 000
EAN 4010337052685
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Интерфейс передачи данных предназначен для дополнения существующего ввода в эксплуатацию посредством нажимной кнопки комфортным вводом в эксплуатацию посредством ПК/ноутбука и подсоединения 2-проводн. шины к IP.
  • Проектирование с помощью Gira Project Assistent (GPA).
  • Ввод в эксплуатацию больших проектов.
  • Считывания проектировочных данных имеющихся систем.
  • Подсоединение 2-проводн. шины Gira к IP.
  • Подходит только для использования внутри здания.

Технические характеристики

Источник питания
2-проводная шина:
DC 24 В ±2 V
Дополнительный источник питания:
от DC 12 В до 26 В
Потребляемый ток:
макс. 5 мА

Разъемы
2-проводная шина:
2 штыревые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 штыревые клеммы

Оптическая индикация
Режим:
оранжевый
Фкт./прог.:
Зеленый

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Влажность воздуха:
93% отн. влажности воздуха

Класс защиты:
III (согласно IEC 61140)

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 5500000

RFA, 352 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 5500000

IFC, 24 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


DCS IP data interface
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 5500 000

PDF, 390 Kb

Загрузка


DCS IP data interface
Operating instructions

Quick start guide

Арт. № 5500 000

PDF, 1.071 Kb

Загрузка


DCS-IP data interface
Software

Firmware file

Арт. № 5500 000

ZIP, 28.804 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Арт. №

ZIP, 1.124.060 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания