Домофонные системы IP-интерф.данн. ДС [5500000] IP-интерфейс передачи данных домофонной системы Системные устройства Gira Характеристики: - Интерфейс передачи данных предназначен для дополнения существующего ввода в эксплуатацию посредством нажимной кнопки комфортным вводом в эксплуатацию посредством ПК/ноутбука и подсоединения 2-проводн. шины к IP. - Проектирование с помощью Gira Project Assistent (GPA). - Ввод в эксплуатацию больших проектов. - Считывания проектировочных данных имеющихся систем. - Подсоединение 2-проводн. шины Gira к IP. - Подходит только для использования внутри здания. Технические характеристики: Источник питания - 2-проводная шина: DC 24 В ±2 V - Дополнительный источник питания: от DC 12 В до 26 В - Потребляемый ток: макс. 5 мА Разъемы - 2-проводная шина: 2 штыревые клеммы - Дополнительный источник питания: 2 штыревые клеммы Оптическая индикация - Режим: оранжевый - Фкт./прог.: Зеленый IP-связь: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с) Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Влажность воздуха: 93% отн. влажности воздуха Класс защиты: III (согласно IEC 61140) Габариты: Модульные единицы (МЕ): 2 Производство: Gira Арт. № 5500 000 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx