685 wyniki dla system 55
Wyszukiwanie rozszerzone
Klawisz z symbolem i polem opisowym
Dzwonek
Klawisz 2x
Klawisz 2x samopowrotny
Klawisz 2x z okienkiem kontrolnym
Klawisz 2x z symbolem strzałki
Klawisz 2x z symbolami strzałek
Klawisz z okienkiem kontrolnym
Klawisz samopowrotny z okienkiem kontrolnym
Klawisz z okienkiem kontrolnym i polem opisowym
Klawisz z okienkiem kontrolnym i symbolem
Oświetlenie
Klawisz z okienkiem kontrolnym i symbolem
Gniazdo wtyczkowe
Klawisz z okienkiem kontrolnym i nadrukiem „Heizung Ein/Aus”
Osłona z okienkiem kontrolnym do łącznik pociągany
Łącznik na karty hotelowe 10 A 250 V~
Styk zwierny 1-bieg. z zaciskiem N
Łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x do wskazania statusu pokoju hotelowego
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtynkowym obróconym o 30° i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
bez uchwytów mocujących
Przycisk kołyskowy 3x 10 A 250 V~z klawiszami
Styk zwierny 1-bieg.
Łącznik kołyskowy British Standard (BS EN 60669-1) 3x z klawiszami
Łącznik universalny
Klawisz z nadrukiem
symbole strzałek
Osłona z pokrętłem do łącznika trójpołożeniowego
Położenie zerowe
Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA
Osłona z pierścieniem nośnym do mocowania urządzeń nadawczych i sygnalizacyjnych (Ø 22,5 mm)
Zaślepka z pierścieniem nośnym
Osłona z pokrętłem do łącznika 3-położeniowego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pokaż wszystkie wyniki na jednej stronie