Nowość

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
Zaciski śrubowe

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4183 01
4183 01
EAN 4010337093558
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4183 03
4183 03
EAN 4010337093572
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 4183 27
4183 27
EAN 4010337093596
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4183 28
4183 28
EAN 4010337093602
Jednostka opakowania 10
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4183 26
4183 26
EAN 4010337093589
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4183 005
4183 005
EAN 4010337093541
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4183 015
4183 015
EAN 4010337093565
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 4183 600
4183 600
EAN 4010337093619
Jednostka opakowania 1
System cen 11
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem:
0°C do +45°C

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Cradle to Cradle Certified
Certyfikaty

Nr. katalogowy

PDF, 454 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania