Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~,klapką i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4488 01
4488 01
EAN 4010337095804
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4488 03
4488 03
EAN 4010337095835
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 4488 27
4488 27
EAN 4010337095859
Jednostka opakowania 10
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4488 28
4488 28
EAN 4010337095866
Jednostka opakowania 10
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4488 26
4488 26
EAN 4010337095842
Jednostka opakowania 10
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4488 005
4488 005
EAN 4010337095798
Jednostka opakowania 10
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4488 015
4488 015
EAN 4010337095811
Jednostka opakowania 10
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 4488 600
4488 600
EAN 4010337095873
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Z zaciskami wtykanymi.
  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
29 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem:
0°C do +45°C

Wskazówki

  • Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania