Nadajnik ścienny RF 2x do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5178 01
5178 01
EAN 4010337123026
Jednostka opakowania 1
System cen 06
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5178 03
5178 03
EAN 4010337123033
Jednostka opakowania 1
System cen 06
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 5178 27
5178 27
EAN 4010337123040
Jednostka opakowania 1
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 5178 28
5178 28
EAN 4010337123064
Jednostka opakowania 1
System cen 06
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5178 26
5178 26
EAN 4010337123057
Jednostka opakowania 1
System cen 06
czarny matowy
Nr. katalogowy 5178 005
5178 005
EAN 4010337123088
Jednostka opakowania 1
System cen 06
szary matowy
Nr. katalogowy 5178 015
5178 015
EAN 4010337123071
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Właściwości

Właściwości

  • Nadajnik ścienny można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy użyciu płyty montażowej.
  • Projektowanie, uruchamianie i parametryzacja odbywają się za pośrednictwem ETS (wersja 5 lub nowsza).
  • Zintegrowany interfejs Micro USB typu B do programowania lokalnego i stosowania w funkcji interfejsu KNX RF.
  • Urządzenie zasilane bateriami.
  • Urządzenie obsługuje KNX Secure.

Funkcja „przełączanie”

  • Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i zwalnianiu (włączanie, wyłączanie, przełączanie, brak reakcji).
  • Rozkaz podczas krótkiego lub długiego naciśnięcia przycisku.

Funkcja „ściemnianie”

  • Parametryzowanie rozkazu podczas naciśnięcia przycisku (jaśniej – WŁ., ciemniej – WYŁ., jaśniej/ciemniej – PRZEŁ.).

Funkcja „żaluzja”

  • Parametryzowanie rozkazu podczas naciśnięcia przycisku (GÓRA, DÓŁ, PRZEŁĄCZANIE).

Funkcja „Czujnik wartości”

  • 1 bajt, 2 bajty, 3 bajty, 14 bajtów ASCII.

Funkcja „Kolor”

  • Regulacja barwy RGB/RGBW, przełączanie 8 wartości kolorów.

Funkcja „Wtórnik sceny”

  • Możliwe wywoływanie scen i zapisywanie, przełączanie 8 scen.

Funkcja „Indywidualnie”

  • Różne połączenia funkcji podczas naciskania i zwalniania przycisku.
  • W przypadku wtórnika sceny: możliwa funkcja pamięci.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R

Tryb uruchamiania:
Tryb S

Napięcie znamionowe:
DC 3 V

Baterie:
1 x CR 2032

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • W przypadku zastosowania metalowych ramek mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.
  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.

Zakres dostawy

  • Baterie znajdują się w zestawy.
  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach należą do zakresu dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 283 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5178 ..

PDF, 1.052 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania