Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4457 01
4457 01
EAN 4010337093244
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4457 03
4457 03
EAN 4010337093268
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 4457 27
4457 27
EAN 4010337093329
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4457 28
4457 28
EAN 4010337093336
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4457 26
4457 26
EAN 4010337093312
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4457 005
4457 005
EAN 4010337093237
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4457 015
4457 015
EAN 4010337093251
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
Stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 4457 600
4457 600
EAN 4010337093343
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Nowość. Dostępny od 01/2023 r.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
29 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Zakres dostawy

  • Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania