Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~ z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~ wyłącznik 2-bieg.

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3112 00
3112 00
EAN 4010337038696
Jednostka opakowania 10
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3822 00
3822 00
EAN 4010337038702
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 
Nowość. Dostępny od 08/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu
3112 00:
32 mm
3822 00:
23 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Obrócenie modułu podtynkowego LED o 180° umożliwia również podłączenie z możliwością podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania