Nowość

Element podświetlający LED 12 - 30 V~ / wariant 5

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
LED biały, 0,5 mA
Nr. katalogowy 3795 010
3795 010
EAN 4010337110408
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
LED czerwony, 0,5 mA
Nr. katalogowy 3795 011
3795 011
EAN 4010337110453
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
LED pomarańczowa, 0,5 mA
Nr. katalogowy 3795 012
3795 012
EAN 4010337110354
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 
Nowość.

Właściwości

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Łącze do starych/nowych numerów artykułów narzędzia przeglądu przełączników
Więcej

Przegląd zamówień wkładki podświetlające LED
Więcej

Opcje kombinacji, opcje połączeń i funkcje elementów podświetlających LED
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Przegląd zamawiania elementów podświetlających LED
Dokumentacja techniczna

Przegląd zamawiania elementów podświetlających LED: Nowa generacja łączników

Nr. katalogowy 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 32 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Nr. katalogowy 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Ładowanie


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Nr. katalogowy 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania