Moduł ochrony przepięciowej

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0338 00
0338 00
EAN 4010337128120
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  • Moduł przepięciowy klasy III wg IEC 61643-11(typ 3, EN 61643-11) do gniazd wtyczkowych z zaciskiem przewodu ochronnego.
  • Montaż za pomocą zatrzaskiwania na pierścieniu nośnym gniazda wtyczkowego.
  • Z sygnalizacją akustyczną do informowania o uszkodzeniu.
  • Naklejka z oznaczeniem gniazda wtyczkowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe UN:
AC 230 V~ (50 Hz)

Maksymalne napięcie ciągłe UC:
AC 255 V~ (50 Hz)

Znamionowy prąd udarowy upływu In (8/20):
3 kA

Prąd udarowy upływu Itotal (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

maks. bezpiecznik wstępny:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
klasa III

EN 61643-11:
Typ 3

Stopień ochrony:
IP20

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +40 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Overvoltage protection module
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 0338 00

PDF, 560 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania