Przycisk z klawiszem 2x do Gira One i KNX
Gira F100

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5173 112
5173 112
EAN 4010337090786
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Przycisk do obsługi systemu Gira One.
  • Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Funkcje obsługi

  • Włączanie odbiorników, takich jak np. oświetlenie, gniazdo wtyczkowe lub pompa.
  • Ściemnianie oświetlenia.
  • Obsługa urządzeń do zacieniania i wentylacji (żaluzja, roleta, okno dachowe, świetlik kopułkowy i markiza).
  • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
  • Wywoływanie wariantów sceny świetlnej.
  • Zastosowanie w funkcji przycisku oświetlenia klatki schodowej do aktywacji funkcji klatki schodowej w urządzeniach do włączania i ściemniania.
  • Funkcja przycisku dzwonkowego w połączeniu z Gira G1.
  • Sterowanie urządzeniami audio systemu Sonos.
  • Sterowanie odbiornikami Hue.
  • Sterowanie odbiornikami eNet.
  • Funkcja mechanizmu otwierania drzwi lub bramy garażowej.
  • Funkcja Boost.

Temperatura w pomieszczeniu

  • Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.

Wskaźnik LED

  • Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie.
  • Ustawianie koloru lampki kontrolnej stanu LED (czerwony, zielony, niebieski).
  • Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania lub wskazanie stanu.

Dane techniczne

Gira One Medium:
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Przyłącze:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
15 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Wskazówki

  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Klawisze można opcjonalnie wymienić na warianty alternatywne.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira One
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy systemu

Nr. katalogowy

PDF, 49.080 Kb

Ładowanie


Przycisk, klawisz, do Gira One
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.411 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania