Zasilacz 1280 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2138 00
2138 00
EAN 4010337023241
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 

Opis alternatywny

Właściwości

Dane techniczne

Prąd wyjściowy:
1280 mA

Prąd zwarciowy:
maks. 3 A

Wskazówki

  • Zasilacz 1280 mA może zaopatrywać w napięcie więcej niż 150 urządzeń Gira One. Od 150 urządzeń Gira One serwer Gira One musi być zasilany za pomocą oddzielnego zasilacza 24 V.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 6

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 213800

RFA, 352 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 213800

IFC, 30 Kb

Ładowanie


Gira One
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy systemu

Nr. katalogowy

PDF, 49.080 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Zasilanie elektryczne ze zintegrowanym dławikiem
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 731 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania