Aktor grzewczy 6x z regulatorem do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Nowość.

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Regulacja w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą stałych regulatorów i par wyjść zaworów.
  • Aktor do włączania siłowników elektrotermicznych w instalacjach ogrzewania i chłodzenia.
  • Wyjścia są odporne na zwarcie i przeciążenie.
  • Siłowniki mogą być sterowane napięciem znamionowym 24 V lub 230 V.
  • Ręczne uruchamianie wyjść.
  • Zgłoszenie zapotrzebowania na ciepło np. do pompy ciepła w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym 1x 16 A z wejściem binarnym 3x (nr zamów. 5061 00) lub aktorem włączającym bistabilnym 2x / aktorem żaluzjowym 1x 16 A z wejściem binarnym 3x (nr zamów. 5062 00)
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Wyjścia zaworów

  • 6 niezależnych od siebie elektronicznych wyjść zaworów.
  • Parametryzacja sterowania zaworu o charakterystyce „w stanie bezprądowym otwarty” lub „w stanie bezprądowym zamknięty” dla każdego wyjścia.
  • Ochrona przed zablokowaniem zaworów dzięki funkcji inteligentnego płukania zaworów przez 5 min i w cyklu 1-tygodniowym.
  • Funkcja Boost do szybkiego nagrzewania grzejników – odbiorników (elektrycznych lub wodnych).

Regulator temperatury w pomieszczeniu

  • 6 niezależnych regulatorów do ogrzewania i chłodzenia, zoptymalizowanych odpowiednio do istniejącej instalacji: ogrzewanie podłogowe (elektryczne lub wodne), grzejniki (elektryczne lub wodne), chłodzenie podłogowe
  • Ustawianie rodzaju regulacji grzewczej. Ciągła regulacja PI lub przełączająca regulacja 2-punktowa.
  • Tryby pracy: komfort, standby, obniżenie nocne i ochrona przed mrozem/gorącem.
  • Automatyczne zgłaszanie zapotrzebowania na ciepło/zimno: Aktor analizuje w sposób ciągły parametry sterujące przyporządkowanych wyjść i informuje system Gira One w przypadku zapotrzebowania na ciepło/zimno na wyjściu lub w obiegu grzewczym/chłodzącym. Połączony aktor włączający bistabilny zamyka lub otwiera swój przekaźnik zależnie od zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło/zimno. Umożliwia to energooszczędne włączanie sterowników palników i kotłów wyposażonych w odpowiednie wejścia sterujące (np. zależne od zapotrzebowania na przełączanie między zredukowaną i komfortową wartością zadaną temperatury w centralnym kotle kondensacyjnym lub w pompach ciepła).
  • Definiowanie wartości granicznych temperatury podłogi.
  • Automatyczne wykrywanie otwarcia okna w przypadku obniżenia temperatury lub za pomocą kontaktronu okiennego z określeniem czasu ochrony przed mrozem.
  • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy Ochrona przed mrozem.
  • Kontrola przełączania trybu ogrzewania i chłodzenia, np. za pośrednictwem wejścia binarnego, które analizuje styk przełączający pompy ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
  • Pomiar temperatury w pomieszczeniu za pomocą przycisku 1x lub 2x: automatyczne obliczanie wartości średniej, jeżeli do wyjścia przyporządkowanych jest kilka przycisków do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Gira One Medium:
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Wyjścia:
6

Regulator:
6

Rodzaj styku:
triak

Napięcie znamionowe:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Prąd łączeniowy:
5 do 160 mA

Prąd załączeniowy:
maks. 1,5 A (2 s)

Liczba napędów na wyjście
Napędy AC 230 V:
4
Napędy AC 24 V:
2

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pobór prądu:
4,5 do 10 mA

Wskazówki

  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Aktor grzewczy 6x z regulatorem do Gira One
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2139 00

PDF, 1.927 Kb

Ładowanie


Gira One
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy systemu

Nr. katalogowy

PDF, 47.862 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania