Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 5381 01
5381 01
EAN 4010337122302
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 5381 03
5381 03
EAN 4010337122319
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 5381 27
5381 27
EAN 4010337122333
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5381 28
5381 28
EAN 4010337122340
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5381 26
5381 26
EAN 4010337122326
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 5381 005
5381 005
EAN 4010337122357
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 5381 015
5381 015
EAN 4010337122364
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5381 600
5381 600
EAN 4010337122371
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Ręczna i sterowana czasowo obsługa np. żaluzji, rolet, markiz, oświetlenia lub wentylatorów.
  • Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
  • Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, wzgl. 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym systemu 3000.

Funkcje klawisza

  • Obsługa zasłon i oświetlenia.
  • Funkcja blokady blokuje obsługę dodatkowego urządzenia i dezaktywuje tryb automatyczny.
  • Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
  • Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
  • Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.
  • Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
  • Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
  • Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
  • Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
  • Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
  • Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
  • Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
  • Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
  • Funkcja losowa.
  • Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
  • Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
  • Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
  • Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych.
  • Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.
  • Opcjonalnie:czujnik jasności i temperatury System 3000 Bluetooth® umożliwia funkcję ochrony przed promieniowaniem słonecznym i funkcję zmierzchową.

Dane techniczne

Dokładność ruchu
na miesiąc:
± 10 s

Rezerwa pracy zegara:
ok. 4 h

Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Moduł nakładany do obsługi System, Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący BT
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..

PDF, 200 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania