Złącze mediów RF/ TP lub wzmacniacz RF do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5110 00
5110 00
EAN 4010337017264
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych RF do KNX oraz nadajników ręcznych RF do KNX w strukturze KNX.

Właściwości

Właściwości

  • Interfejs łączący urządzenia przewodowe (TP) i radiowe KNX RF.
  • Możliwość konfiguracji za pomocą ETS jako złącze mediów, złącze mediów ze wzmacniaczem, złącze segmentów lub wzmacniacz (zależnie od używanej wersji oprogramowania sprzętowego i wersji ETS).
  • Możliwe zastosowanie jako złącze segmentów w przypadku uruchamiania przy użyciu ETS od wersji 6.0.5 (od wersji indeksu I04 lub po aktualizacji oprogramowania sprzętowego do indeksów od I00 do I03).
  • Urządzenia umożliwiają aktualizację. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (np. z I00 do I04) można przeprowadzać przy użyciu ETS.
  • Obsługa komunikacji KNX Data Secure (komunikaty KNX Data Secure mogą być przetwarzane i filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami).
  • Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (wsparcie Long Frame od ETS5).

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R, TP1-256

Tryb uruchamiania:
Tryb S

Napięcie znamionowe:

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +45 °C

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

System Gira KNX RF
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 511000

RFA, 452 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 511000

IFC, 37 Kb

Ładowanie


Nadajnik ręczny RF podwójny
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5110 00

PDF, 418 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Nr. katalogowy

PDF, 7.242 Kb

Ładowanie


KNX RF/TP media coupler or RF repeater
Technical Documentation

Technical documentation

Nr. katalogowy 5110 00

PDF, 1.697 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania