Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2461 01
2461 01
EAN 4010337110712
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2461 03
2461 03
EAN 4010337101598
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2461 27
2461 27
EAN 4010337101604
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Antracytowy
Nr. katalogowy 2461 28
2461 28
EAN 4010337101611
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Kolor aluminium
Nr. katalogowy 2461 26
2461 26
EAN 4010337101628
Jednostka opakowania 1
System cen 02
Czarny matowy
Nr. katalogowy 2461 005
2461 005
EAN 4010337101635
Jednostka opakowania 1
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 2461 015
2461 015
EAN 4010337110729
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  • Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
  • Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
  • Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa:
2,402 – 2,480 GHz

Protokół radiowy:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Złącze:
NFC

Zasięg
na zewnątrz:
do 75 m
w budynkach:
ok. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +65 °C

Wilgotność powietrza:
0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.

Zakres dostawy

  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania