Moduł informacyjny System 106

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
stal szlachetna
Nr. katalogowy 5560 920
5560 920
EAN 4010337022831
Jednostka opakowania 1
System cen 20
aluminium
Nr. katalogowy 5560 926
5560 926
EAN 4010337022824
Jednostka opakowania 1
System cen 20
biały beskidzki (lakierowany)
Nr. katalogowy 5560 902
5560 902
EAN 4010337022817
Jednostka opakowania 1
System cen 20
stal szlachetna V4A
Nr. katalogowy 5560 914
5560 914
EAN 4010337092025
Jednostka opakowania 1
System cen 20
brąz
Nr. katalogowy 5560 921
5560 921
EAN 4010337100904
Jednostka opakowania 1
System cen 20
czarny matowy
Nr. katalogowy 5560 925
5560 925
EAN 4010337100744
Jednostka opakowania 1
System cen 20
 
Kolor Bronze, czarny matowy, nowość. Termin dostawy w wyjaśnieniu.

Wymagane akcesoria

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Właściwości

Właściwości

  • Pozwala np. umieścić dobrze widoczny numer domu.

Dane techniczne

Złącza
System:
2 x listwa wtykowa

Temperatura otoczenia:
-25°C do +70°C

Stopień ochrony:
IP54

Wskazówki

  • Ten produkt można zamówić wyłącznie przez usłudze wykonywania opisów Gira.
  • Profesjonalny opis przez usłudze wykonywania opisów Gira www.marking.gira.com.

Wymiary w mm

106,5 106,5 28,7

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira zawiera opcje urządzeń różnego typu i wielkości: Od systemów do domów jedno- i wielorodzinnych aż po całe obiekty mieszkalne. Od prostego urządzenia audio poprzez systemy wizyjne aż po rozwiązania zintegrowane z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego jest łatwym w obsłudze narzędziem internetowym, które sprawia, że indywidualne skonfigurowanie domofonów staje się prawdziwą przyjemnością zarówno dla właścicieli domów, administratorów, jak i wykwalifikowanych techników oraz innych fachowców.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5560920

RFA, 384 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5560920

IFC, 12 Kb

Ładowanie


System 106 Moduł informacyjny / System 106 Moduł zaślepiający
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania

Nr. katalogowy 5560 ..
5568 ..

PDF, 1.591 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania