KNX Napęd nastawnika 3

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2176 00
2176 00
EAN 4010337019374
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Elektromotoryczny siłownik z jednym wejściem binarnym (bezpotencjałowym) do montażu na zaworze termostatycznym (zalecenie: Heimeier) do regulacji systemów ogrzewania i chłodzenia.
  • Nadaje się do regulacji temperatury pomieszczenia np. w grzejnikach, promiennikach, konwektorach, rozdzielaczach obiegów grzewczych w ogrzewaniu podłogowym itd.
  • Nakręcany na głowicę zaworu.
  • Przyłącze M30×1,5 mm.
  • Zintegrowany łącznik magistrali. Siłownik stanowi napęd proporcjonalny, który można bezpośrednio przyłączyć do systemu KNX (bez dodatkowego łącznika magistrali).
  • Napięcie zasilania pobierane jest z systemu KNX.
  • Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia.
  • Wbudowany regulator temperatury w pomieszczeniu.
  • Mechaniczny wskaźnik skoku zaworu.
  • Automatyczne wykrywanie skoku zaworu.
  • Jedno wejście. Można je wykorzystać jako wejście binarne lub do przyłączenia zewnętrznego czujnika temperatury z następującymi funkcjami:
    załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, jako nadajnik wartości ściemniania, jako nadajnik wartości temperatury, jako nadajnik wartości ogrzewania, jako dodatkowe urządzenie przywołujące sceny oświetleniowe z funkcją pamięci, jako zdalny czujnik temperatury lub jako ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego.
  • Funkcja załączania: Dwa niezależne obiekty łączeniowe dla każdego wejścia (polecenia załączania mogą zostać ustawione pojedynczo), możliwość niezależnego ustawienia poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (zał., wył., przeł., brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem i załączaniem, możliwość wysyłania powtórzonych telegramów i telegramów zatrzymania.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: możliwość regulacji polecenia przy narastającym zboczu (brak funkcji, góra, dół, przeł.), możliwość ustawienia koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), możliwość regulacji czasu poprzez wybór trybu krótko- i długotrwałego (tylko w przypadku Step – Move – Step), możliwość regulacji czasu przestawienia listew żaluzji.
  • Funkcja nadajnika wartości: możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako łącznik zwierny, przycisk jako łącznik rozwierny, łącznik) i wartości przy zboczu, regulacja wartości przy przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku dla nadajnika wartości.
  • Dodatkowe urządzenie przywołujące sceny oświetleniowe bez funkcji pamięci.
  • Możliwość zastosowania w rozdzielaczu obiegów grzewczych.
  • Ochrona przed blokowaniem się zaworów
  • Wartość nastawy (1 bit lub 1 bajt).
  • Cykliczny nadzór wielkości nastawy.
  • Obiekt sygnalizacji usterki w przypadku błędu napędu.
  • Tryb awaryjny z wykorzystaniem wewnętrznego czujnika temperatury.
  • Możliwość skonfigurowania 2 ustawień wymuszonych lub 1 ustawienia wymuszonego i 1 obiektu wartości granicznej.
  • Możliwość ustawienia minimalnego i maksymalnego ograniczenia wielkości nastawy.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Zawór
Przyłącze:
M30 x 1,5 mm
Skok:
1,0 mm do 4,2 mm
Siła nastawcza:
80 N do 120 N

Długość przewodu
Przewód przyłączeniowy:
1 m
Długość przewodu przyłączeniowego na linię KNX (obowiązuje w sumie dla wszystkich siłowników w linii):
maks. 30 m
Wejście binarne/czujnik zdalny:
maks. 10 m

Ilość siłowników na linię KNX:
maks. 30 sztuk

Stopień ochrony:
IP40

Temperatura otoczenia:
0 °C do 50 °C

Wskazówki

  • Siłownik w ustawieniu standardowym siłownik pasuje do zaworów firmy Heimeier. Do zaworów innych producentów należy zastosować adapter.

Wymiary w mm

S 79 W 47 G 79

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 217600

RFA, 440 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 217600

IFC, 11 Kb

Ładowanie


KNX Napęd nastawnika 3
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2176 00

PDF, 677 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX Valve drive 3
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2176 00

PDF, 10.869 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania