Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Komfort BT
TX_44

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 5374 66
5374 66
EAN 4010337049586
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5374 67
5374 67
EAN 4010337049616
Jednostka opakowania 1
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 5374 65
5374 65
EAN 4010337049579
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.
  • Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu.

Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000

  • Praca krótkotrwała

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.
  • Funkcja oświetlenia podstawowego.
  • Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100%).
  • Ustawianie czasu opóźnienia.
  • Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
  • Symulacja obecności.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Tryb pracy dziennej.
  • Test działania.
  • Funkcja zegara sterującego.
  • Funkcja alarmowa.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:
180°

Wartość jasności
możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej

Czułość:
0, 25, 50, 75, 100%

Stopień ochrony
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Czas opóźnienia:
10 s do 60 min

Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 32 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 19 m

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

  • Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 5374 ..
5376 ..

PDF, 2.039 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 251 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania