Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Podtynkowy regulator temperatury w pomieszczeniu z przyłączem czujnika System 3000


Nr. katalogowy 5395 00
EAN 4010337036128
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 
Nowość.
Zastępuje 2370 ...

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi.
  • Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
  • Wejście do przełączania na tryb chłodzenia.
  • Przerywa ogrzewanie po 60 minutach (zabezpieczenie przed przegrzaniem grzałki).
  • Możliwe podłączenie zdalnego czujnika (akcesoria).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 do 0,5 W

Prąd łączeniowy:
10 mA do 16 A

Moc przyłączeniowa:
maks. 3600 W

Zalecana wysokość montażu:
1,50 m

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
4.415 Kb

Room temperature controller insert with sensor connection
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
5395 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
254 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części