Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

System 3000 3-żyłowe podtynkowe urządzenie dodatkowe


3–przewod.
Nr. katalogowy 2389 00
EAN 4010337031420
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Obrotowe urządzenie dodatkowe do ściemniacza systemu 3000.
  • Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,3 W

Długość przewodu do urządzenia podstawowego:
maks. 100 m

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
Auxiliary insert for universal LED rotary dimming insert
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2389 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
587 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
4.415 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części