System 3000 Uniwersalny ściemniacz LED Mini

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2440 00
2440 00
EAN 4010337031390
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Obsługa za pomocą dodatkowych urządzeń.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Wskazanie ustawionego trybu pracy za pomocą LED.
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Jasność włączania może być trwale zapisana.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Możliwość regulacji jasności minimalnej.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
maks. 0,3 W

Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typ. 3 do 50 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
typ. 3 do 100 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 50 W
Żarówki:
20 do 210 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 210 W
Trafo Tronic:
20 do 210 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy):
typ. 20 do 50 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):
typ. 20 do 100 W
Transformator uzwojony:
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 50 VA

Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewodowy:
10

Długość przewodu
Wtórnik:
maks. 100 m
Obciążenie:
maks. 100 m

Montaż:
w puszce instalacyjnej zgodnie z DIN 49073 w połączeniu z odpowiednią osłoną

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
  • Nie można zapisać jednym przyciskiem jasności załączania.
  • Do montażu w sufitach podwieszanych służy adapter montażowy w obudowie miniaturowej5429 00.
  • W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.

Wymiary w mm

Ø 48 H 19,5

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 9.766 Kb

Ładowanie


Universal LED dimmer Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2440 00

PDF, 385 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania