Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

System 3000 Uniwersalny obrotowy ściemniacz podtynkowy LED Standard


Nr. katalogowy 5400 00
EAN 4010337047995
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Wskazanie ustawionego trybu pracy poprzez LED.
  • Załączanie oszczędzające lampy.
  • Natężenie oświetlenia załączania może być trwale zapisana.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Możliwość regulacji minimalnego natężenia oświetlenia.
  • Elektroniczna ochrona przeciwzwarciowa.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego i bez przyłączenia.
  • Ściemniacz przyciskowy.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 do 0,5 W

Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typ. 3 do 60 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy):
typowo 3 do 120 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 60 W
Żarówki:
20 do 210 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 210 W
Transformator Tronic Gira:
20 do 210 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy):
typowo 20 do 60 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):
typowo 20 do 120 W
transformator uzwojony:
20 do 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 60 VA

Długość przewodu
Obciążenie:
maks. 100 m

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Praca ściemniacza zasadniczo jest możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre elementy świetlne LED i CFLi wymagają jednak przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas pracy bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, trafo Tronic Gira i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do lamp LED eksploatować można z metodą ściemniania podaną przez producenta.
  • Przy temperaturach otoczenia wyższych niż 25°C należy zredukować przyłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
540000
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
440 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
540000
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb
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
540000
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
440 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
540000
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
4.415 Kb

Universal LED dimming insert Standard
Operating instructions

User manual.

Ładowanie
Nr. katalogowy
5400 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
330 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części