Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

System 3000 Przekaźnik podtynkowy impulsowy


Nr. katalogowy 5410 00
EAN 4010337048305
Jednostka opakowania 1
System cen 02

 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Ręczne lub automatyczne włączanie automatu schodowego.
  • Ręczne załączanie za pomocą klawisza do obsługi System 3000.
  • Automatyczne załączanie za pomocą nasadzanej czujki ruchu lub nasadzanej czujki obecności i ruchu 360° Bluetooth z systemu 3000.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Standby:
0,25 do 0,45 W

Pobór prądu:
ok. 2,8 mA

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
541000
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
440 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
541000
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb
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
541000
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
440 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
541000
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
4.415 Kb

Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism
Operating instructions

User manual.

Ładowanie
Nr. katalogowy
0821 00
5410 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
506 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części