Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Czujnik przyciskowy 4 24 V podwójny


biały
Nr. katalogowy 5052 003
EAN 4010337074946
Jednostka opakowania 1
System cen 02

antracytowy
Nr. katalogowy 5052 028
EAN 4010337074953
Jednostka opakowania 1
System cen 02

 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Właściwości

  • Czujnik przyciskowy 4 do podłączania do systemów sterowania 24 V.
  • Dwie białe diody stanu na jeden klawisz.
  • Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wbudowanego czujnika (PT1000).

Dane techniczne

Przyciski
Napięcie znamionowe:
AC/DC 24 V SELV
Obciążalność prądowa:
20 mA na przycisk
Rezystancja wyjściowa:
880 Ω

LED
Napięcie znamionowe:
DC 24 V SELV
Pobór prądu:
ok. 1 mA na diodę

Czujnik temperatury:
PT1000, klasa B

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
16 mm

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
  • Profesjonalne opisy dzięki serwisowi wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
5052003
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
380 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
5052003
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
41 Kb

Czujnik przyciskowy 4 24 V
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Ładowanie
Nr. katalogowy
5051 ..
5052 ..
5054 ..
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
474 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części