Czujnik ruchu PIR składa się z trzech pasywnych czujników podczerwieni (PIR) z wbudowanym czujnikiem jasności, odbiornikiem podczerwieni i czerwoną diodą (LED), wskazującą wykrycie ruchu w trybie testowym.
Dwa niezależne od siebie wyjścia światła.
Wyjście oświetlenia: możliwość konfiguracji włączania, nadajnika wartości ściemniania lub wtórnika scen świetlnych. Tryb pracy całkowicie automatyczny (automatyczne wł. i wył.) lub półautomatyczny (ręczne wł., automatyczne wył.). Możliwość ustawienia czasu opóźnienia lub włączenia dynamicznego czasu opóźnienia. Przełączanie dzień/noc. Obiekt odcinający.
Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.
Możliwość ustawienia czułości czujnika.
Wysyłanie wartości jasności cyklicznie lub w przypadku zmian.
Niezależne od jasności wyjście obecności. Możliwość ustawienia opóźnienia włączenia i czasu opóźnienia. Możliwość cyklicznego wysyłania aktualnego statusu w zależności od stanu.
Niezależne od jasności wyjście nieobecności. Możliwość ustawienia opóźnienia włączenia i czasu opóźnienia. W tym przypadku czas opóźnienia upływa, gdy ktoś znajdzie się w zasięgu rejestracji. Możliwość cyklicznego wysyłania aktualnego statusu w zależności od stanu.
Obsługa ręczna pilotem zdalnego sterowania.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Kąt rejestracji:
240°
Wysokość montażu 2,50 m
Zasięg frontalnie:
ok. 16 m
Zasięg w każdą stronę maks.:
ok. 16 m
Wartość natężenia oświetlenia:
2 do 1000 lx
Stopień ochrony:
IP54
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +55 °C
Wskazówki
Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota na podczerwień KNX.
Zakres dostawy
Osłona do ograniczania zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.
Wymiary w mm
S 87
W 87
G 85
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.