Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

KNX Poczwórny wyrobnik roletowy AC 230 V z uruchamianiem ręcznym


modułowy plus
Nr. katalogowy 2160 00
EAN 4010337101352
Jednostka opakowania 1
System cen 26

 

Właściwości

  • Wyrobnik roletowy z uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia.
  • Ze zintegrowanym złączem magistralnym.
  • Do sterowania roletami z napędami elektrycznymi dla napięcia sieciowego AC 230 V (4 kanały).
  • Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
  • Niezależne sterowanie czterema wyjściami rolety.
  • Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją rolety.
  • Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
  • Komunikat zwrotny pozycji. Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
  • Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP1-256

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Napięcie łączeniowe AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Zdolność łączenia AC 230 V:
6 A / AC1

Złącza
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Obciążenie:
obciążenie za pomocą zacisków śrubowych

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Moduł. (mod.): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Wyrobnik żaluzjowy/Wyrobnik roletowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Ładowanie
Nr. katalogowy
1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
552 Kb

Pobieranie (en)

Blind actuator 4-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2160 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
693 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części