W pełni wstępnie zmontowany zespół z kolorowym wyświetlaczem TFT o wielkości 17,78 cm (7") i komfortową funkcją głośnomówiącą.
Całkowicie szklana przednia osłona z funkcjami dotykowymi i dotykowymi sygnałami zwrotnymi.
Bezpośredni montaż na ścianie lub montaż na ścianie z podtynkową puszką instalacyjną lub puszką do ściany z płyty gipsowej.
Montaż z podstawą do umieszczenia na meblach.
Dane techniczne
Zasilacz:
DC 26 V ±2 V
Złącza
Magistrala 2-przewod.:
2 x zacisk sprężysty
Zasilacz dodatkowe:
2 x zacisk sprężysty
Przycisk dzwonkowy:
2 x zacisk sprężysty
Wyświetlacz
Przekątna:
17,78 cm (= 7″)
System kolorów:
PAL
Rozdzielczość:
1024 x 600 pikseli
Karta microSD
Typ:
SDHC
Pojemność pamięci SDHC:
32 GB
System plików:
FAT 32
Temperatura otoczenia:
-5ºC do +50ºC
Wymiary w mm
S 181
W 123
G 24
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.