Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m Komfort BT

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 5376 66
5376 66
EAN 4010337050988
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 5376 67
5376 67
EAN 4010337051022
Jednostka opakowania 1
System cen 02
kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 5376 65
5376 65
EAN 4010337050865
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Zastępuje 0671 ...

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Wyłącznik automatyczny do samoczynnego załączania oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu i natężenia oświetlenia otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym System 3000.
  • Rozszerzenie zasięgu rejestracji w połączeniu z wtórnikiem podtynkowym 3-żyłowym.
  • Przy podłączeniu wtórnika podtynkowego System 3000 z wyświetlaczem do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie oświetlenia lub ściemnienie na czas opóźnienia.
  • Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu.

Z łącznikiem podtynkowym System 3000

  • Praca krótkotrwała.

Ze ściemniaczem podtynkowym System 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Jasność załączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego System 3000 z wyświetlaczem do obsługi.
  • Funkcja oświetlenia podstawowego.
  • Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100%).
  • Ustawianie czasu opóźnienia.
  • Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
  • Symulacja obecności.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Tryb pracy dziennej.
  • Test działania.
  • Funkcja zegara sterującego.
  • Funkcja alarmowa.

Dane techniczne

Kąt rejestracji:
180°

Wartość natężenia oświetlenia
możliwość regulacji:
ok. 5 do 500 lx
stała:
Tryb pracy dziennej

Czułość:
0, 25, 50, 75, 100%

Stopień ochrony
System 55, F100:
IP20
TX_44:
IP44

Czas opóźnienia:
ok. 10 s do 60 min

Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 15 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 10 m

Montaż na wysokości do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodu:
maks. 10 m
Zasięg w każdą stronę:
maks. 9 m

Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2

Zasięg nadajnika:
typ. 10 m

Temperatura otoczenia:
-20°C do +45°C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira Bluetooth app
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy

PDF, 1.458 Kb

Ładowanie


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Komfort BT
Operating instructions

User manual.

Nr. katalogowy 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.937 Kb

Ładowanie


Motion detector top unit 2.20 m Komfort BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Nr. katalogowy 5376 ..

PDF, 339 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania