Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Ściemniacz niskonapięciowy do lamp LED z wyłącznikiem obrotowym


20 – 200 W
Nr. katalogowy 0300 00
EAN 4010337300007
Jednostka opakowania 1/5
System cen 22

 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych i wysokonapięciowych lamp LED ze ściemniaczem fazowym.
  • Ochrona przeciwzwarciowa czułym bezpiecznikiem.
  • Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):
typowo 3 do 40 W
Żarówki:
20 do 200 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 200 W

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Przy temperaturach otoczenia wyższych niż 25°C należy zredukować przyłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów


Arkusz danych

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku

Oprogramowanie

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
TXT
Wielkość pliku

Wkładka ściemniająca LED z wyłącznikiem obrotowym
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Ładowanie
Nr. katalogowy
0300 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
289 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części