Wkład KNX łącznika magistrali

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0570 00
0570 00
EAN 4010337570004
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 
Część zamienna

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Złącze magistralne tworzy interfejs pomiędzy magistralą a modułem użytkownika KNX, jak np. wyświetlacz informacyjny, interfejs do transmisji danych RS232, wyłącznik samoczynny.
  • Złącze magistralne może odbierać, wysyłać i analizować komunikaty.
  • Złącze magistralne zawiera adresy, program systemowy i również programy specyficzne dla użytkownika.
  • Zwolnienie programowania adresu fizycznego przez uruchomienie przycisku programowania.
  • Wskazanie stanu poprzez czerwoną diodę LED programowania.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Zacisk KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

Głębokość montażu:
23 mm

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do puszki instalacyjnej z mocowaniem śrubowym.

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 057000

RFA, 308 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 057000

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Bus coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 0570 00

PDF, 215 Kb

Ładowanie


Bus coupler
Product database

Product database from ETS2

Nr. katalogowy 0570 00

VD1, 11 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania