Gira HomeServer 4

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0529 00
0529 00
EAN 4010337529002
Jednostka opakowania 1
System cen 05
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Interfejs danych USB Złącze danych USB urz.mod. KNX routera IP

Opcjonalne akcesoria

Bramka do instalacji KNX, przeznaczona w pierwszej kolejności do budynków prywatnych. Gira HomeServer 4 pełni rolę komputera pokładowego i umożliwia wewnętrzne połączenie nowoczesnego budynku i jego wyposażenia w sieć oraz łączność ze światem. Urządzenie obsługiwać można przy pomocy najnowszych mediów. Dostęp do niego można uzyskać z komputera oraz innych urządzeń wyposażonych w przeglądarkę internetową, przyłączonych do sieci LAN, domowej sieci WLAN lub do internetu. Dzięki temu można zewsząd kontrolować funkcje KNX i nimi sterować. Jako wygodne urządzenia do obsługi Gira HomeServer 4 zastosować można też aplikację Gira HomeServer. Aplikacja jest dostępna w sklepie Apple App Store i Google Play Store i może być używana na smartfonach i tabletach.

Właściwości

Właściwości

  • Zdolność do aktualizacji.
  • Zarządzanie 200 użytkownikami. Wielokrotny login pod jedną nazwą użytkownika.
  • Archiwizacja projektów z własnymi treściami, jak np. rzuty poziome itp.
  • Cykliczny/wyzwalany zapis danych (np. przebiegi temperatur, licznik godzin pracy, poziomy napełnienia).
  • Graficzny interfejs użytkownika: Wizualizacja stanów budynku wzgl. urządzeń za pomocą dowolnie pozycjonowanych ikon i tekstów. Zapis obrazów i struktur menu dla grupy użytkowników.
  • Analiza kamer IP: Zapis obrazów i prezentacja w wizualizacji. Przekazywanie plików obrazów poprzez e-mail i FTP. Należy przy tym uwzględnić wymagania specyficzne dla danego kraju, w szczególności informacje dotyczące protokołu i normy teletechniczne.
  • Eksport danych wzgl. zapisów alarmów w formacie Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Funkcje matematyczne (np. działania arytmetyczne).
  • Zapis/wywoływanie scen świetlnych.
  • Zegary sterownicze, program tygodniowy, kalendarz świąt.
  • Komunikaty o błędach, wartości pomiarowe, stany czujników i aktorów mogą być przesyłane przez powiadomienia Push i przez e-mail. Potwierdzanie poprzez KNX.
  • Symulacja obecności z możliwością samoczynnego uczenia się.
  • Programowanie zdalne poprzez sieć, Internet, połączenie do zdalnego przesyłania danych.
  • Wysyłanie tekstu w formacie ASCII.
  • Sprzęganie IP z produktami innych producentów, wytwarzanie lub przetwarzanie komunikatów IP do sterowania.
  • Nie ulega zużyciu, ponieważ nie występują części ruchome, jak wentylatory lub twarde dyski.
  • Graficzny edytor plików logicznych: Umożliwia np. kopiowanie międzyprojektowe grup podzespołów, zakładanie wielu arkuszy roboczych. Przygotowano ponad 150 elementów logicznych.
  • Import i eksport bibliotek globalnych.
  • Obiekty komunikacyjne: Stosowanie danych z ETS w postaci pliku OPC lub bezpośrednio przez plik knxproj. Import i eksport obiektów komunikacyjnych jako plik CSV.
  • Uniwersalny zegar sterowniczy: Możliwość kilku punktów przełączania na zegar. Zastosowanie znaków-wypełniaczy w dniach, miesiącach, latach. Aktywacja/dezaktywacja poprzez obiekt komunikacyjny. Funkcja czasów astronomicznych i przypadkowości.
  • Zabezpieczanie danych/przywracanie danych remanentów.
  • 14-bajtowe teksty KNX: Analiza poprzez porównanie z ciągiem tekstowym. Zastosowanie w SMS, powiadomieniach Push, wiadomościach e-mail, na stronie stanu.
  • Odbiór komunikatów IP: Podawanie zakresu adresów, ekstrahowanie tekstów 14-bajtowych KNX, przyporządkowywanie do tekstów 14-bajtowych KNX.
  • SNMP: Odczyt tekstów numerycznych i 14-bajtowych KNX. Ustalanie wartości numerycznych i całkowitych oraz tekstów. Wysyłanie pułapek SNMP poprzez polecenie HomeServer. Opcjonalnie pułapka zimnego startu podczas uruchamiania Gira HomeServer.
  • Dostęp do magistrali za pomocą protokołu KNXnet/IP.
  • Analiza urządzeń bazujących na IP (zapisujących/odczytujących).
  • Serwer iETS: Zdalne programowanie instalacji KNX. Włączanie funkcji iETS poprzez obiekt komunikacyjny. Gira HomeServer pracuje bez ograniczeń podczas programowania przez iETS. Procesy załączania są nadal wykonywane. Obraz procesu pozostaje aktualny.
  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.

Dane techniczne

Możliwości przyłączenia
złącze szeregowe:
1 x RS232
Sieć:
1 x RJ45, 10/100 Mbit Ethernet
KNX:
przez router IP KNX, interfejs do transmisji danych USB
USB:
2.0 typ B

Pobór mocy:
ok. 15 W

Temperatura otoczenia:
0 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Więcej informacji:www.gira.de/homeserver.
  • Dane techniczne mogą ulegać zmianom w zależności od stanu wersji. Również zakres usług poszczególnych Clientów (QuadClient, iOS App, Android App) może się zmieniać.
  • Zalecane wymagania systemowe dotyczące urządzeń do obsługi: Przeglądarki internetowe potencjalnych urządzeń do obsługi muszą wspierać przynajmniej HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS i Dynamic HTML.
  • Oprogramowanie Expert do Gira HomeServer do systemów operacyjnych od Windows 10™.
  • Stosowanie adresów grupowych ETS z ETS 2, 3, 4, 5 i 6.
  • Włączenie programów graficznych.

Zakres dostawy

  • Kabel sieciowy, Gira HomeServer 4.

Wymiary w mm

S 225,5 W 90,5 G 231,5

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira HomeServer
Informacje o produktach

Informacje o produkcie
Zarządzanie inteligentnym domem. Łatwe i z każdego miejsca.
Nr zam. 18871 85

Nr. katalogowy

PDF, 3.297 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania