Niezależnie od postępu prac budowlanych obudowy można montować już w budynkach w stanie surowym. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne. Obudowy wykonane są ze stopu metali i dostępne w wersji lakierowanej na kolor biały beskidzki (RAL 9016) lub antracytowy. Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata.
Właściwości
Właściwości
Bardzo mała wysokość montażowa wynosząca zaledwie 28,4 mm.
Możliwość montażu w pionie i w poziomie (tylko w przypadku obudów natynkowych 2x, 3x, 4x i 5x) pozwala na optymalne dostosowanie do miejsca montażu.
Dostosowane do montażu na fasadach i złożonych systemach izolacji cieplnej.
Wskazówki
Obudowa natynkowa 2x tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106.
Zakres dostawy
Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy natynkowej 1x).
Wymiary w mm
1x:
106,5
106,5
23,35
2x:
106,5
213,0
25,35
3x:
106,5
319,5
25,35
4fach:
106,5
426,0
25,35
2 x 2x:
213,0
213,0
25,35
5fach:
106,5
532,5
25,35
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.