Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Czujn. przyciskowe KNX RF pojedyncze
System 55


Klawisz do uruchamiania
Nr. katalogowy 5101 00
EAN 4010337017240
Jednostka opakowania 1
System cen 06

 

Wymagane akcesoria

Czujniki przyciskowe KNX RF po naciśnięciu przycisku bezprzewodowo przesyłają telegramy KNX uzależnione od ustawień parametrów we wczytanym programie. Telegramy takie służą np. do załączania lub załączania chwilowego, ściemniania lub do sterowania żaluzjami. Można zaprogramować również funkcje nadajnika wartości (nadajnika wartości ściemniania i dodatkowego urządzenia przywołującego sceny).

Właściwości

  • Funkcja potwierdzania oraz wskaźnik nadawania i stanu dwukolorową diodą (czerwona/zielona) oddzielnie dla każdego przycisku dzięki dwustopniowej funkcji wyświetlania.
  • Wskazanie stanu opcjonalnie poprzez osobne obiekty komunikacji stanu 1 bit.
  • Możliwość odłączenia wskazania nadawania i potwierdzenia.
  • Czujnik przyciskowy można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy urzyciu płyty montażowej.
  • Projektowanie, uruchomienie i ustawienie parametrów następuje poprzez ETS (wersja 5 lub nowsza).
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Funkcja "załączanie"

  • Funkcja kołyski i przycisku.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i puszczaniu przycisków (ZAŁ, WYŁ, naprzemienne załączanie i wyłączanie, brak reakcji).

Funkcja "ściemniania"

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (jasne - ZAŁ, ciemne - WYŁ).

Funkcja sterowania żaluzjami

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (ZAŁ, WYŁ, przełączanie).
  • Możliwość ustawienia parametrów czasu między poleceniem krótko- i długotrwałym.

Funkcja "nastawnik wartości" i "wtórnik sceny"

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (wartości od 0 do 255, 0 do 100% lub numer sceny).
  • Przy wtórnikach sceny: Możliwa funkcja zapisu w pamięci.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R

Tryb uruchomienia:
Tryb S

Napięcie znamionowe:
DC 3 V

Baterie:
1 x CR 2450N

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Bateria
Typ:
CR 2450N
Nr UN:
3091

Wskazówki

  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
  • W przypadku zastosowania zestawu klawiszy i/lub ramki mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.

Zakres dostawy

  • Baterie znajdują się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
510100
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
380 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
510100
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
44 Kb

KNX Czujnik przyciskowy RF pojedynczy i potrójny
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Ładowanie
Nr. katalogowy
5101 00
5103 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
1.705 Kb

Pobieranie (en)

KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
8.098 Kb

KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Ładowanie
Nr. katalogowy
5101 00
5103 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
9.954 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części