Domof. do kamery

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1201 00
1201 00
EAN 4010337100034
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Bramka domof. do kamery włącza ogólnodostępną kamerę analogową do systemu domofonowego Gira.
  • Kamera może zostać przyporządkowana bramofonowi. W takim przypadku włącza się kamera zewnętrzna w momencie uruchomienia przycisku przywoławczego.

Dzięki obudowie kombinowanej bramki domof. do kamery możliwe są trzy sposoby montażu

  • Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
  • Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
  • Jako urządzenie modularne (za pomocą załączonego adaptera modularnego)

Dane techniczne

Złącza
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. IN:
2 x zacisk śrubowy
Wideo In:
2 x zacisk śrubowy
Zaciski podpierające:
2 x zacisk śrubowy
Przekaźnik (styk przełączny):
3 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia:
-25 °C do +70 °C

Sygnał wideo:
FBAS 1 Vss, PAL

Wskazówki

  • W przypadku kilku kamer zewnętrznych dla każdej kamery zewnętrznej wymagana jest jedna bramka domof. do kamery i własne zasilanie.
  • W jednej instalacji można stosować maks. 10 bramek domof. do kamery, przy czym sygnał wideo może przebiegać przez maks. trzy bramki domof. do kamery.
  • Podłączenie kamery zewnętrznej odbywa się poprzez zaciski śrubowe.

Zakres dostawy

  • Dla kamer z przyłączem BNC dołączony jest adapter.

Wymiary w mm

Domof. do kamery: S 36 W 52 G 27

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Bramka domofonowa do kamery
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1201 00

PDF, 668 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania