Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkładka zamka profilowego


z różnymi zamkami
Nr. katalogowy 0001 00
EAN 4010337001003
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

z jednakowymi zamknięciami
Nr. katalogowy 0002 00
EAN 4010337002000
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02

 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Stosowana w wyłącznikach na klucz.

Wskazówki

  • W przypadku nr. katalogowych 0001 00, 0002 00 obowiązuje:
    Z pięcioma bolcami bębenkowymi i trzema kluczami.
    Długość podstawowa: 30 mm,
    długość całkowita: 40 mm.
  • W przypadku nru katalogowego 0003 00 obowiązuje:
    Z trzema kluczami z mosiądzu wysokoniklowego, różnie zamykające. Z kartą zabezpieczającą. Aprobata VdS: M 198 330
    długość podstawowa: 31,5 mm,
    długość całkowita: 41,5 mm.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.