Aktor włączający bistabilny do załączania oświetlenia, wysterowania mechanizmu otwierania drzwi bocznych lub innych funkcji przez magistralę domofonową Gira.
Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego 230 V / 10 A przez dwużyłowy przewód magistralny.
Możliwość wysterowania wyrobnika załączającego przez: przyciski „Drzwi” i „Światło” unifonu, przycisk przywoławczy bramofonu, przycisk przywoławczy unifonu.
Aktor włączający bistabilny może pracować w pięciu różnych trybach: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min, impuls i mechanizm otwierania drzwi.
Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
Wejście binarne do załączania funkcji przez przyłączony przycisk mechaniczny.
Bezstopniowa regulacja czasu załączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s wzgl. 1 do 10 min.
Dane techniczne
Zasilacz:
2-przewodem magistralnym Gira
Bezpotencjałowy styk przekaźnika
według wyboru:
10 A przy AC 230 V
według wyboru:
2 A przy DC 30 V
Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczania:
maks. 16
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C
Wskazówki
Aktor włączający bistabilny jest przewidziany do montażu w podrozdzielni. Jeżeli jest to niemożliwe, stosować ogólnodostępne rozdzielnie natynkowe.
Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z więcej niż 30 użytkownikami.
Wymiary
Moduł. (mod.):
2
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.