Aktor włączający bistabilny do włączania oświetlenia, sterowania mechanizmem otwierania drzwi bocznych lub innych funkcji za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego 230 V / 10 A przez dwużyłowy przewód magistralny.
Aktorem włączającym bistabilnym można sterować za pomocą:przycisków „Drzwi” oraz „Oświetlenie” na unifonie,przycisku przywołania na bramofonie,przycisku przywołania na unifonie.
Wyrobnik załączający może pracować w pięciu różnych trybach: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min, impuls i mechanizm otwierania drzwi.
Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
Wejście binarne do załączania funkcji przez przyłączony przycisk mechaniczny.
Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.
Dane techniczne
Zasilacz:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira
Bezpotencjałowy styk przekaźnika
według wyboru:
10 A przy AC 230 V
według wyboru:
2 A przy DC 30 V
Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczania:
maks. 16
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Wyrobnik załączający jest przewidziany do montażu w podrozdzielni. Jeżeli jest to niemożliwe, stosować dostępne w handlu rozdzielacze natynkowe.
Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z więcej niż 30 użytkownikami.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
2
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.