Podtynkowy aktor włączający bistabilny do wysterowania gongu zewnętrznego lub innych odbiorników przez magistralę domofonową Gira.
Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego (24 V SELV/ 50 µA do 1,6 A AC/DC) przez dwużyłowy przewód magistralny.
Możliwość wysterowania podtynkowego wyrobnika załączającego przez: przyciski „Drzwi” i „Światło” unifonu, drzwiowy przycisk przywoławczy unifonu, przycisk przywoławczy bramofonu, przycisk przywoławczy unifonu, przycisk bezpotencjałowy (w kombinacji z podwójnym interfejsem przycisku domofonii).
Podtynkowy aktor włączający bistabilny może pracować w czterech różnych trybach pracy: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min i impuls.
Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
Bezstopniowa regulacja czasu załączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s wzgl. 1 do 10 min.
Wyświetlacz LED do programowania, wyboru funkcji i ustawiania czasu.
Dane techniczne
Zasilacz:
2-przewodem magistralnym Gira
Bezpotencjałowy styk przekaźnika:
50 µA do 1,6 A przy AC/DC 24 V SELV
Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczania:
maks. 16
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +50 °C
Wskazówki
Podtynkowy aktor włączający bistabilny jest przewidziany do montażu w głębokiej puszce instalacyjnej (głębokość: 60 mm) za złączem magistralnym domofonii.
Wymiary w mm
pt. akt.wł.bi.:
S 43
W 28
G 15
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.