System Domofon domof.act.wł.bi. pd. [121100] Podtynkowy aktor włączający bistabilny systemu domofonowego Urządzenia systemowe Gira Właściwości: - Podtynkowy aktor włączający bistabilny do sterowania gongiem zewnętrznym lub innymi odbiornikami za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira. - Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego (24 V SELV/ 50 µA do 1,6 A AC/DC) za pomocą magistrali 2-przewod. - Możliwość wysterowania podtynkowego aktora włączającego bistabilnego za pomocą:przycisków „Drzwi” i „Światło” na unifonie,przycisku dzwonkowego na unifonie,przycisku przywołania na bramofonie, przycisku przywołania na unifonie, przycisku bezpotencjałowego (w połączeniu z interfejsem przycisków systemu domofonowego 2x). - Podtynkowy wyrobnik załączający może pracować w czterech różnych trybach pracy: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min i impuls. - Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych. - Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min. - Wyświetlacz LED do programowania, wyboru funkcji i ustawiania czasu. Dane techniczne: Zasilanie: dwużyłowym przewodem magistralnym Gira Bezpotencjałowy styk przekaźnika: 50 µA do 1,6 A przy AC/DC 24 V SELV Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczania: maks. 16 Temperatura otoczenia: od -5 °C do +50 °C Wskazówki: - Podtynkowy aktor włączający bistabilny jest przewidziany do montażu w głębokiej puszce instalacyjnej (głębokość: 60 mm) za portem magistralnym systemu domofonowego. Wymiary w mm: Podtynkowy aktor włączający bistabilny: S 43 x H 28 x G 15 Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1211 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx