Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Żarówki LED 230 V~ (nacinanie fazy):
typ. 3 do 60 W
Żarówki LED 230 V~ (odcinanie fazy):
typowo 3 do 120 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 60 W
Żarówki halogenowe 230 V:
20 do 210 W
Transformator Tronic Gira:
20 do 210 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy):
typowo 20 do 60 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):
typowo 20 do 120 W
transformator uzwojony:
20 do 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 60 VA
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C