Podtynkowy regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 z przyłączem czujnika

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5395 00
5395 00
EAN 4010337036128
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000

RTP S3000 Display RTP S3000 BT

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi.
  • Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
  • Wejście do przełączania na tryb chłodzenia.
  • Przerywa ogrzewanie po 60 minutach (zabezpieczenie przed przegrzaniem grzałki).
  • Możliwe podłączenie zdalnego czujnika (akcesoria).

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF 1x/2x do KNX

  • Aktor grzewczy 1x
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnikiem.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego do regulatora temperatury w pomieszczeniu:
    sterowanie siłownikami 230 V, tryb ogrzewania, tryb chłodzenia, tryb ogrzewania i chłodzenia, przełączanie między trybem ogrzewania lub chłodzenia przez obiekt komunikacyjny lub wejście wtórnikowe. Regulator PWM i 2-punktowy, ustawianie bezwzględnej i względnej wartości zadanej, sterowanie według zapotrzebowania na ciepło ze sterowaniem kaskadowym, funkcja ochrony zaworu.
    Cykliczne monitorowanie temperatury podłogi, tryb serwisowy wyjścia zaworu, funkcja ochrony przed mrozem (automatyczna lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego), kalibracja czujnika temperatury, funkcja Boost, kompensacja letnia i zimowa.
    Wejście wtórnikowe służy do przełączania między trybem ogrzewania i chłodzenia.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 do 0,5 W

Prąd łączeniowy:
10 mA do 16 A

Moc przyłączeniowa:
maks. 3600 W

Zalecana wysokość montażu:
1,50 m

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Room temperature controller insert with sensor connection
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 5395 00

PDF, 254 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania