Podtynkowy regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V~ ze stykiem rozwiernym

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2470 00
2470 00
EAN 4010337104421
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Zastępuje0390 ..

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 230 V~.
  • Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury.
  • Bezgłośne przełączanie.
  • Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM).
  • Do zaworu typu „w stanie bezprądowym zamknięty”.
  • Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
  • Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu).

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
<0,5 W

Moc przyłączowa:
maks. 20 W

Liczba siłowników:
od 1 do 10Siłownik zaworu termostatycznegoNr kat. Gira: 2196 00W przypadku innych siłowników należy zawsze przestrzegać wartości prądu włączeniowego, maks. 3 siłowniki!

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2470 00

PDF, 999 Kb

Ładowanie


Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr. katalogowy 2470 00

PDF, 315 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania