Moduł podtynk. RTP 230 V styk rozw. [247000] Podtynkowy regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V~ ze stykiem rozwiernym Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Właściwości: - Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 230 V~. - Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych. - Wewnętrzny czujnik temperatury. - Bezgłośne przełączanie. - Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM). - Do zaworu typu „w stanie bezprądowym zamknięty”. - Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych. - Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu). Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz Tryb gotowości: <0,5 W Liczba siłowników: od 1 do 10 Montaż: w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2470 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx