Czujnik zdalny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czarny
Nr. katalogowy 1493 00
1493 00
EAN 4010337040163
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik zdalny z przewodem zasilającym o długości 4 m (2 x 0,5 mm²), możliwość przedłużenia do 50 m.
  • Czujnik w kapturku z tworzywa sztucznego o średnicy 7,8 mm i długości 20 mm.

Wskazówki

  • Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Remote sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 1493 00

PDF, 139 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania