Akcesoria Czujnik temperatury 4 m przewód [149300] Czujnik zdalny System 3000 Gira czarny Właściwości: - Czujnik zdalny z przewodem zasilającym o długości 4 m (2 x 0,5 mm²), możliwość przedłużenia do 50 m. - Czujnik w kapturku z tworzywa sztucznego o średnicy 7,8 mm i długości 20 mm. Wskazówki: - Czujnik zdalny układać w podłodze w pustej rurce. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 1493 00 czarny Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx