Sterowanie żaluzji, rolet i markiz z napędami elektrycznymi.
Indywidualna pozycja pośrednia może zostać zapisana wraz z klawiszem.
Sterowanie silnika, np. w celu ustawienia położeń krańcowych, możliwe jest bez klawisza.
Funkcja zmiany biegunów wyjść ułatwiająca uruchamianie.
Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.
Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x
Aktor żaluzjowy 1x.
Kanał na czujnik 1x lub 2x.
Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
Rejestracja temperatury.
Wybór funkcji modułu podtynkowego:możliwość wyboru rodzaju zasłony, funkcja bezpieczeństwa (alarm wiatrowy, deszczowy i mrozowy), funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja scen, funkcja blokady.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączeniowa silników:
700 W
Tryb czuwania:
0,1 W do 0,5 W
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Głębokość montażu:
24 mm
Przekrój przyłącza
drut:
1 do 4 mm²
linka z tuleją na końcówce:
0,5 do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.